Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 17 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 17 mm D - Średnica zewnętrzna 26 mm D1 - Średnica zewnętrzna podkładki 30 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 25 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 9 mm C2 - Lokalizacja otworu 8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k - Średnica otworu 2,5 mm Klasa dokładności P0 Waga 0,051 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 10,4 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 10,8 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 14,4 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 18,2 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 8500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 25 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm