Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 30 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 30 mm D - Średnica zewnętrzna 42 mm D1 - Średnica zewnętrzna podkładki 47 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 30 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 11 mm C2 - Lokalizacja otworu 9,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes Klasa dokładności P0 Waga 0,14 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 22,3 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 20,4 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 39,5 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 42 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6200 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 40 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm