Do pobrania
WYMIARY PRODUKTU | Marka | NTN |
Fw - średnica pod rolkami | 35 mm |
dw - Średnica otworu podkładki wału | 35 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 47 mm |
D1 - Średnica zewnętrzna podkładki | 52 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 30 mm |
C1 - Wysokość łożyska oporowego | 12 mm |
C2 - Lokalizacja otworu | 9 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,167 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 20 kN |
Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 20,4 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 36 kN |
C0a - Statyczna nośność osiowa | 44,5 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3900 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5600 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 45 mm |
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |