Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 60 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 60 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego 86,5 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 40 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 17 mm C2 - Lokalizacja otworu 12 mm a - Średnica wspornika łożyska oporowego 80,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k - Średnica otworu 3 mm Klasa dokładności P0 Waga 0,484 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 29,8 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 41,5 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 71,5 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 113 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3700 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 75 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm