Łożyska kombinowane

NKX70 - NTN

NKX70

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami70 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału70 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
D1 - Średnica zewnętrzna podkładki95 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego40 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego18 mm
C2 - Lokalizacja otworu11 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,612 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego36,5 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa43 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego86 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa127 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR85 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined