Do pobrania
WYMIARY PRODUKTU | Marka | NTN |
Fw - średnica pod rolkami | 17 mm |
dw - Średnica otworu podkładki wału | 17 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 26 mm |
D1 - Średnica zewnętrzna podkładki | 30 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 25 mm |
C1 - Wysokość łożyska oporowego | 9 mm |
C2 - Lokalizacja otworu | 8 mm |
a - Średnica wspornika łożyska oporowego | 25,7 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
k - Średnica otworu | 2,5 mm |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,05 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 10,4 kN |
Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 12,7 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 14,4 kN |
C0a - Statyczna nośność osiowa | 29 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2500 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 10000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 27 mm |
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |