Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 20 mm |
| dw - Średnica otworu podkładki wału | 20 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 30 mm |
| D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego | 36 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 30 mm |
| C1 - Wysokość łożyska oporowego | 10 mm |
| C2 - Lokalizacja otworu | 10,5 mm |
| a - Średnica wspornika łożyska oporowego | 30,7 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 2,5 mm |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,095 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 16,4 kN |
| Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 20,2 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 27,1 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 46,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2100 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 32 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |