• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kombinowane

NKXR35T2Z - NTN

NKXR35T2Z

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami35 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału35 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego53 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego12 mm
C2 - Lokalizacja otworu9 mm
a - Średnica wspornika łożyska oporowego47,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
Klasa dokładnościP0
Waga0,195 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego20 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa31 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego36 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa87 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR49 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined