• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kombinowane

NKXR45T2Z - NTN

NKXR45T2Z

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami45 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału45 mm
D - Średnica zewnętrzna58 mm
D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego66,5 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego32 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego14 mm
C2 - Lokalizacja otworu9 mm
a - Średnica wspornika łożyska oporowego60,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,286 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego27,6 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa45,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego59 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa135 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR61 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined