• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU1024C3 - NTN

NU1024C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
E - Średnica górnej rolki165 mm
F - Średnica pod rolką135 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga2,44 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna154 kN
C0 - Nośność statyczna191 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu20,6 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR126,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału134 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO138 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR171 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image