Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 420 mm D - Średnica zewnętrzna 620 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 90 mm E - Średnica górnej rolki 570 mm F - Średnica pod rolką 470 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 91 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1500 kN C0 - Nośność statyczna 2290 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 170 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 950 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 440 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 466 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 475 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 600 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 4 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 4 mm
Industry Calcul Factors