Powrót

NU203EG15 - SNR

NU203EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 17 mm
D 40 mm
B 12 mm
E 35,1 mm
F 22,1 mm
D1 32,5 mm
rs min 0,6 mm
r1s min 0,3 mm
Klasa luzu promieniowego CN
Waga 0,069 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 17,8 kN
Nośność statyczna (C0) 14,8 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 1,8 kN
Nref 15000 tr/min
Nlim 23000 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 19000 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 15000 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,386 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,173 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,25 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,75 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 19 mm
da max 21 mm
Da max 36 mm
ra max 0,6 mm
r1a max 0,3 mm
Product classification image
Calcul factors image