Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
25 mm
D - Średnica zewnętrzna
52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
15 mm
E - Średnica górnej rolki
46,5 mm
F - Średnica pod rolką
31,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
0,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
0,6 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
0,151 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
34,5 kN
C0 - Nośność statyczna
27,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
3,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
18000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
29 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
31 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
34 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
47 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy