Powrót

NU208EG15J40 - SNR

NU208EG15J40

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 40 mm
D 80 mm
B 18 mm
E 71,5 mm
F 49,5 mm
D1 68,3 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Klasa luzu promieniowego C4
Waga 0,38 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 54,4 kN
Nośność statyczna (C0) 53,8 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 6,6 kN
Nref 7600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 8800 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 7300 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,409 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,318 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,727 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,273 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 46,5 mm
da max 49 mm
Da max 73,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image