Łożyska walcowe jednorzędowe

NU215 - NTN

NU215

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
E - Średnica górnej rolki116,5 mm
F - Średnica pod rolką88,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,23 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna107 kN
C0 - Nośność statyczna111 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR83 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału87 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO90 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR122 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image