Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 30 mm E - Średnica górnej rolki 143 mm F - Średnica pod rolką 107 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 114,2 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 2,3 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 169 kN C0 - Nośność statyczna 178 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 20,3 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 99 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 151 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 146 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors