Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm E - Średnica górnej rolki 70 mm F - Średnica pod rolką 50 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 0,49 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 64,5 kN C0 - Nośność statyczna 62 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 7,55 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 10000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 46,5 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 49 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 52 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 73,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors