• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU220C3 - NTN

NU220C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego34 mm
E - Średnica górnej rolki160 mm
F - Średnica pod rolką120 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,33 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna203 kN
C0 - Nośność statyczna217 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu23,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR111 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału117 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO122 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR169 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image