Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm F - Średnica pod rolką 66 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 0 mm D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR 85,7 mm s - Maksymalne przesunięcie osiowe 1 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 0 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,79 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 113 kN C0 - Nośność statyczna 122 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 14,8 kN N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4700 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 8300 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,192 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,808 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,346 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,173 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,423 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 63 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 65 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 68 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 92 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors