Powrót

NU2214EG15 - SNR

NU2214EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 70 mm
D 125 mm
B 31 mm
E 113,5 mm
F 83,5 mm
D1 109,4 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Klasa luzu promieniowego CN
Waga 1,52 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 160 kN
Nośność statyczna (C0) 202 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 24,6 kN
Nref 3900 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 5400 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 4500 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,424 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,414 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,206 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,794 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 78 mm
da max 82 mm
Da max 117 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki