Powrót

NU2216EG15J30 - SNR

NU2216EG15J30

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 80 mm
D 140 mm
B 33 mm
E 127,3 mm
F 95,3 mm
D1 122,9 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Klasa luzu promieniowego C3
Waga 2,02 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 191 kN
Nośność statyczna (C0) 252 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 29,8 kN
Nref 3400 tr/min
Nlim 5800 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 4800 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 4000 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,428 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,812 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,706 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,294 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 89 mm
da max 94 mm
Da max 131 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki