Powrót

NU2218EG15 - SNR

NU2218EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 90 mm
D 160 mm
B 40 mm
E 145 mm
F 107 mm
D1 139,7 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Klasa luzu promieniowego CN
Waga 3,17 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 249 kN
Nośność statyczna (C0) 326 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 37,1 kN
Nref 3200 tr/min
Nlim 5100 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 4200 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 3500 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,425 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,481 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,218 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,782 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 99 mm
da max 105 mm
Da max 151 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki