• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU221EG15C3 - SNR

NU221EG15C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna105 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36 mm
E - Średnica górnej rolki171,5 mm
F - Średnica pod rolką125,5 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR165,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,67 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna263 kN
C0 - Nośność statyczna323 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu35 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,184 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,817 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,302 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,151 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,423 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR116 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału124 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR179 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image