Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 110 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 38 mm E - Średnica górnej rolki 178,5 mm F - Średnica pod rolką 132,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 4,63 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 266 kN C0 - Nośność statyczna 290 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 31 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 121 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 130 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 135 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 189 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors