• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2222 - NTN

NU2222

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego53 mm
E - Średnica górnej rolki178,5 mm
F - Średnica pod rolką132,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga6,56 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna350 kN
C0 - Nośność statyczna415 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu44 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR121 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału130 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO135 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR189 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image