Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 215 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 40 mm E - Średnica górnej rolki 195,5 mm F - Średnica pod rolką 143,5 mm D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR 187,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 5,78 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 339 kN C0 - Nośność statyczna 428 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 44,6 kN N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3700 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,196 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,804 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,366 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,183 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,423 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 131 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 141 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 204 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors