Powrót

NU2306EG15J30 - SNR

NU2306EG15J30

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 30 mm
D 72 mm
B 27 mm
E 62,5 mm
F 40,5 mm
D1 59,2 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Klasa luzu promieniowego C3
Waga 0,529 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 75,9 kN
Nośność statyczna (C0) 79,5 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 9,7 kN
Nref 7200 tr/min
Nlim 12000 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 9700 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 7800 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,393 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,468 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,718 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,282 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 36,5 mm
da max 40 mm
Da max 65,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki