• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2306ET2XC3 - NTN

NU2306ET2XC3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego27 mm
E - Średnica górnej rolki62,5 mm
F - Średnica pod rolką40,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,53 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna74,5 kN
C0 - Nośność statyczna77,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR36,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału40 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO44 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image