Powrót

NU2308EG15 - SNR

NU2308EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 40 mm
D 90 mm
B 33 mm
E 80 mm
F 52 mm
D1 75,9 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Klasa luzu promieniowego CN
Waga 0,958 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 115 kN
Nośność statyczna (C0) 123 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 15 kN
Nref 5900 tr/min
Nlim 9500 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 7600 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 6100 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,394 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,502 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,727 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,273 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 48 mm
da max 51 mm
Da max 82 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki