Powrót

NU2309EG15J30 - SNR

NU2309EG15J30

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 45 mm
D 100 mm
B 36 mm
E 88,5 mm
F 58,5 mm
D1 84,1 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Klasa luzu promieniowego C3
Waga 1,3 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 141 kN
Nośność statyczna (C0) 158 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 19,3 kN
Nref 5300 tr/min
Nlim 8500 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 6800 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 5400 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,398 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,696 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,173 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,827 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 53 mm
da max 57 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki