Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 100 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 36 mm |
E - Średnica górnej rolki | 88,5 mm |
F - Średnica pod rolką | 58,5 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 1,3 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 137 kN |
C0 - Nośność statyczna | 153 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 18,7 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6800 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5700 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 53 mm |
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału | 57 mm |
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO | 60 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 92 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1,5 mm |