Powrót

NU2310EG15 - SNR

NU2310EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
E 97 mm
F 65 mm
D1 92,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Klasa luzu promieniowego CN
Waga 1,75 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 165 kN
Nośność statyczna (C0) 191 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 23,3 kN
Nref 5000 tr/min
Nlim 7700 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 6200 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 4900 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,401 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,865 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,216 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,784 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 59 mm
da max 63 mm
Da max 101 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image