Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 43 mm E - Średnica górnej rolki 104,5 mm F - Średnica pod rolką 70,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 2,17 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 164 kN C0 - Nośność statyczna 162 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 19,8 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 64 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 69 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 72 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 111 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors