• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2311EAT2X - NTN

NU2311EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego43 mm
E - Średnica górnej rolki106,5 mm
F - Średnica pod rolką70,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR77,7 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,25 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna238 kN
C0 - Nośność statyczna233 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu28,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR64 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO72 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy108,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image