Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Plik 3D
Dane techniczne
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 60 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 130 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 46 mm |
E - Średnica górnej rolki | 115 mm |
F - Średnica pod rolką | 77 mm |
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR | 109,6 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 2,78 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 228 kN |
C0 - Nośność statyczna | 270 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 32,9 kN |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 4300 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 6500 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5200 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4200 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 5,214 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 7,786 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,401 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 4,855 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 71 mm |
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału | 75 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 119 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 2 mm |