• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU236EG1C3 - NTN

NU236EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna320 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego52 mm
F - Średnica pod rolką217 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR231,4 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga20,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna625 kN
C0 - Nośność statyczna850 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu78,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR196 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR304 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image