Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm E - Średnica górnej rolki 88,5 mm F - Średnica pod rolką 58,5 mm D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR 84,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,893 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 97,4 kN C0 - Nośność statyczna 98,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 12 kN N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 8500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,173 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,827 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,696 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,348 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,398 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 53 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 57 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 92 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors