Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Powrót

NU.311.E.G15 - SNR

NU.311.E.G15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
E - Średnica górnej rolki106,5 mm
F - Średnica pod rolką70,5 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR101,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,48 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna137 kN
C0 - Nośność statyczna143 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu17,4 kN
Nref - Referencyjna prędkość termiczna5300 tr/min
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna7100 tr/min
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem5600 tr/min
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm)5,178 Hz
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm)7,822 Hz
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm)0,398 Hz
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm)4,713 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR64 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału69 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki