• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU311ET2X - NTN

NU311ET2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
E - Średnica górnej rolki106,5 mm
F - Średnica pod rolką70,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,996 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna137 kN
C0 - Nośność statyczna143 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu17,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR64 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału69 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO72 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image