Powrót

NU312EG15J30 - SNR

NU312EG15J30

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 60 mm
D 130 mm
B 31 mm
E 115 mm
F 77 mm
D1 109,6 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Klasa luzu promieniowego C3
Waga 1,85 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 151 kN
Nośność statyczna (C0) 159 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 19,4 kN
Nref 5000 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 5200 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 4400 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,401 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,855 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,214 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,786 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 71 mm
da max 75 mm
Da max 119 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki