Powrót

NU316EG15 - SNR

NU316EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 80 mm
D 170 mm
B 39 mm
E 151 mm
F 101 mm
D1 143,9 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Klasa luzu promieniowego CN
Waga 3,96 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 259 kN
Nośność statyczna (C0) 287 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 32,7 kN
Nref 3800 tr/min
Nlim 4900 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 4000 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 3300 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,401 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,842 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,21 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,79 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 91 mm
da max 99 mm
Da max 159 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki