Powrót

NU317EG15 - SNR

NU317EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 85 mm
D 180 mm
B 41 mm
E 160 mm
F 108 mm
D1 152,7 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Klasa luzu promieniowego CN
Waga 4,62 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 279 kN
Nośność statyczna (C0) 312 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 34,9 kN
Nref 3700 tr/min
Nlim 4600 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 3700 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 3100 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,403 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,96 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,239 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,761 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 98 mm
da max 106 mm
Da max 167 mm
ra max 2,5 mm
r1a max 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Zamienniki