Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 21 mm E - Średnica górnej rolki 62,8 mm F - Średnica pod rolką 38,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,55 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 51,5 kN C0 - Nośność statyczna 40 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,85 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 10000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 33 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 38 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 41 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 72 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors