Powrót

NU409J40 - SNR

NU409J40

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 45 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 100,5 mm
F 64,5 mm
D1 94,6 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Klasa luzu promieniowego C4
Waga 1,66 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 112 kN
Nośność statyczna (C0) 108 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 13,2 kN
Nref 6100 tr/min
Nlim 7500 tr/min
Prędkość graniczna smarowania olejem 6300 tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem 5200 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -40 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,391 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,365 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,909 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,091 Hz

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 54 mm
da max 63 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image