• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka popychacza z ośką

NUKR140/3AS - NTN

NUKR140/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna140 mm
d1 - Średnica kołka48 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego57 mm
F - Średnica pod rolką65 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego60 mm
B1 - Całkowita długość kołka160 mm
B2 - Długość pręta rozporowego100 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM48X1.5
G1 - Długość gwintu kołka52 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki1,5 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego8 mm
m - Oznaczenie gwintowanego otworu smarowegoRc 1/8
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki72,5 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Maks momenty dokręcania1540 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga7,98 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego201 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego294 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic20 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C