Rolka popychacza z ośką

NUKR90H/3AS - NTN

NUKR90H/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna90 mm
d1 - Średnica kołka30 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego35 mm
F - Średnica pod rolką47,5 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego37 mm
B1 - Całkowita długość kołka100 mm
B2 - Długość pręta rozporowego63 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM30X1.5
G1 - Długość gwintu kołka32 mm
B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania15 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki1 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego8 mm
a - Średnica promieniowego otworu smarowania4 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki51 mm
h - Sześciokątny otwór8 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Maks momenty dokręcania360 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,96 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego101 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego151 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic11,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C