Rolka popychacza z ośką

NUKRT35/3AS - NTN

NUKRT35/3AS

Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, bez koszyka z wałeczkami walcowymi, otwór montażowy, otwory gwintowane, uszczelnienie z obu stron, sferyczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna35 mm
d1 - Średnica kołka16 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego18 mm
F - Średnica pod rolką19 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19,5 mm
B1 - Całkowita długość kołka52 mm
B2 - Długość pręta rozporowego32,5 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM16X1.5
G1 - Długość gwintu kołka17 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,8 mm
m - Oznaczenie gwintowanego otworu smarowegoRc 1/8
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki21 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Maks momenty dokręcania52 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,165 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego22,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego25,7 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic3,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C