Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 85 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 19 mm |
| E - Średnica górnej rolki | 76,5 mm |
| F - Średnica pod rolką | 54,5 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 59 mm |
| D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR | 73,3 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C4 |
| Waga | 0,457 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 64,8 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 68,9 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 8,4 kN |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6900 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 9900 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 6,24 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 8,76 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,787 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,894 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,416 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 51,5 mm |
| dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO | 61 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 78,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |
Industry Calcul Factors