• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP210EG15J30 - SNR

NUP210EG15J30

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
E - Średnica górnej rolki81,5 mm
F - Średnica pod rolką59,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR64 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR78,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,517 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna67,8 kN
C0 - Nośność statyczna74,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,1 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,752 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,248 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,253 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,127 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,422 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image