Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP213EG15 - SNR

NUP213EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
F - Średnica pod rolką78,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR84,6 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR104 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna123 kN
C0 - Nośność statyczna122 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu14,9 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,717 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,283 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,073 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,037 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,42 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR73 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO87 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR112 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image